구성 요소 참조

씰 삽입하기

그리퍼 | 구성 요소 | 모빌리티 | 자동차

O자형 링 외부 설치 그리퍼
시리즈 GS

  • 하우징 외부에 부착된 조정 링을 통해 확장 스트로크 조정 가능
  • 높은 힘 및 토크 수용을 위한 극히 견고한 T 슬롯 가이드
더 읽어보기
1. 특수 용도용 그리퍼
  • 하우징 외부에 부착된 조정 링을 통해 확장 스트로크 조정 가능
  • 높은 힘 및 토크 수용을 위한 극히 견고한 T 슬롯 가이드
더 읽어보기
Task & Solution

자동차 산업 부품에 씰을 삽입하기 위해 VS Engineering이 개발한 스테이션은 최고의 정밀도와 공정 안정성이 요구됩니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 VS Engineering은 안정적이고 자동화된 조립 공정을 위해 정교한 시스템 개념에 완벽하게 통합된 GS 시리즈 오링 조립 그리퍼를 사용했습니다

:

  • 최대 5백만 번의 유지보수 없는 주기로 가용성 극대화
  • IP30 보호 등급
  • 안정적인 공정 모니터링을 위한 자기장 센서 및 유도 센서 통합
  • 조정 가능한 확장 스트로크로 오링의 과도한 신축을 방지하고 일관된 생산 품질 보장

따라서 민감한 조립 작업을 안정적이고 효율적이며 자동화된 공정으로 전환하여 자동차 산업의 높은 품질 요구 사항에 이상적입니다.

여기에서 자세히 알아보십시오:

 


문의하십시오

개인 데이터
메시지